??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC29 - 塑制万向球·车削型·螺杆式
明细表
QDC29-8
代码
QDC29
类型
螺杆式·全螺纹型
主体 材质
POM
主球 材质
POM
规格
M
8 mm
H
14 mm
T
1.5 mm
d
4.76 mm
E
1.5 mm
W
1.2 mm
W1
1.5 mm
耐负载N(kgf)
2(0.2)
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型