??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC24 - Plastic universal ball turning type flange type
Bill of material
QDC24-15
code
QDC24
type
Flange type/standard type
The main material
nylon
Cue ball material
POM
Sub ball material
SUS304
Specification
D
24 mm
D1
31 mm
d
15.875 mm
H
21.0 mm
h1
10.0 mm
T
4.5 mm
Body weight
30 g
weblink
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей