??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC24 - Plastic universal ball turning type flange type
Bill of material
QDC24-15
code
QDC24
type
Flange type/standard type
The main material
nylon
Cue ball material
POM
Sub ball material
SUS304
Specification
D
24 mm
D1
31 mm
d
15.875 mm
H
21.0 mm
h1
10.0 mm
T
4.5 mm
Body weight
30 g
weblink
website link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)