??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC24 - 塑制万向球 车削型 法兰式
明细表
QDC24-15
代码
QDC24
类型
法兰式/标准型
主体材质
尼龙
主球材质
POM
副球材质
SUS304
规格
D
24 mm
D1
31 mm
d
15.875 mm
H
21.0 mm
h1
10.0 mm
T
4.5 mm
本体重量
30 g
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型