??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC23 - Plastic universal ball/Bonded
Bill of material
QDC23-7
model
QDC23
Types of
Bonded/Insert type
main body/Adjustment ring National standard Material
-
main body/Adjustment ring quite Material
POM(Polyacetal)
Cue ball Material
POM(Polyacetal)
Cue ball hardness
-
Vice ball Material
SUS440C
Vice ball hardness
HRC55-
specification
D
9 mm
D1
7 mm
H1
1.0 mm
h2
4.0 mm
d
4.76 mm
H
6.5 mm
E
1.5 mm
C
0.8 mm
Withstand load
2(0.2)
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей