??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC23 - 塑制万向球·粘接式
明细表
QDC23-7
型号
QDC23
类型
粘接式/插入型
主体/调整环 国标材质
-
主体/调整环 相当材质
POM(聚缩醛)
主球材质
POM(聚缩醛)
主球硬度
-
副球材质
SUS440C
副球硬度
HRC55-
规格
D
9 mm
D1
7 mm
h1
1.0 mm
h2
4.0 mm
d
4.76 mm
H
6.5 mm
E
1.5 mm
C
0.8 mm
耐负载N(kgf)
2(0.2)
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型