??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC21_22 - Steel universal ball Turning type · Flange type / Press-in type
Bill of material
QDC21-7.5
code
type
Press-in
Material (International)
0Cr18Ni9
Material (equivalent)
SUS304
Main ball(material)
Main ball(hardness)
Secondary ball(material)
SUS440C
Secondary ball(hardness)
HRC55~
specification
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
h1
1.1 mm
h2
4 mm
d
4.00 mm
Load resistant N
kgf
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей