??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDA21 - Steel universal ball Turning type · Flange type / Press-in type
Bill of material
QDA21-D27
code
QDA21
type
Flange
Material (International)
0Cr18Ni9
Material (equivalent)
SUS304
ball(material)
SUS440C
ball(hardness)
HRC55~
D
mm
D1
15 mm
h1
2.5 mm
h2
9.5 mm
t
2 mm
P.C.D
21.0 mm
d
8.73 mm
K
3.6 mm
Load resistant N
55(5.6) kgf
weblink
webxxx
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD