국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QCK53-D50-W50-t1.5-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qck53_54.prj},{NB=QCK53-D50-W50-t1.5-d12},{CODE=QCK53},{TYPE=Standard},{LM=Internal thread type},{MAT=Low carbon steel},{SUR=Galvanized},{D=50},{W=50},{DD=12},{A=17},{B=22},{C=18.5},{DD1=57.07},{ST=08B 14T},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCK53_54 - Double sprocket accumulator roller, standard type
Bill of material
QCK53-D50-W50-t1.5-d12
code
QCK53
QCK53
type
Standard
Installation mode
Internal thread type
material
Low carbon steel
Low carbon steel
Surface treatment
Galvanized
Galvanized
D
50
60
50
60
W
t
1.5
d Shaft diameter
12
15
12
15
M
M8*15
L
113
A
17
B
22
C
18.5
d1
57.07
Sprocket type
08B 14T
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성