QCH27-D50-W100-t1.5-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qch26_29.prj},{NB=QCH27-D50-W100-t1.5-d12},{CODE=QCH27},{TYPE=Double-head and double-sprocket type flat end face type},{AZFS=Internal thread type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=50},{DPOOL=50,60,76,80,89},{W=100},{TT=1.5},{C=18.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCH26_29 - Power conveying roller double-head double sprocket type
Bill of material
QCH27-D50-W100-t1.5-d12
code
QCH27
QCH27
type
Double-head and double-sprocket type flat end face type
Double-head and double-sprocket type flat end face type
Installation method
Internal thread type
material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
D
50
60
76
80
89
50
60
76
80
89
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
t
1.5
2.0
1.5
2.0
mm
d
12
mm
L
215
mm
M (thread sleeve)
8
mm
Sprocket model
08B11T
A
17
mm
B
22
mm
C
18.5
mm
d1
∮45.08
mm
Increase encapsulation
N/A (no processing)
N/A (no processing)
web link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성