??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCH26_29 - Power conveying roller double-head double sprocket type
Bill of material
QCH27-D50-W100-t1.5-d12
code
type
Installation method
Internal thread type
material
Surface treatment
D
mm
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
t
mm
d
12 mm
L
215 mm
M (thread sleeve)
8 mm
Sprocket model
08B11T
A
17 mm
B
22 mm
C
18.5 mm
d1
∮45.08 mm
Increase encapsulation
web link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés