??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCH21_22 - Single-head double sprocket type power conveying drum
Bill of material
QCH21-D50-W150-t1.5-d12yhd
code
type
Double sprocket type
Installation method
internal thread
Material
Surface treatment
D
mm
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
t
mm
d
12 mm
L
212 mm
M
8 mm
Sprocket model
08B11T
A
17 mm
B
22 mm
C
18.5 mm
d1
∮45.08 mm
Increase encapsulation
website
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés