국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QCE16-D38-t1.2-W125
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qce16_56.prj},{NB=QCE16-D38-t1.2-W125},{CODE=QCE16},{TYPE=Heavy-duty, spring press-fit type, W size selection type},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{D=38},{W=125},{DD=12},{BEARING=6001},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCE16_56 - Non-powered transfer wheel Heavy duty Spring press-in type/female threaded type/flat type
Bill of material
QCE16-D38-t1.2-W125
code
QCE16
QCE16
type
Heavy-duty, spring press-fit type, W size selection type
Heavy-duty, spring press-fit type, W size selection type
material
stainless steel
surface treatment
-
D
38
50
60
38
50
60
t
1.2
W
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
d Shaft diameter
12
E
134
134
L
156
156
M
-
-
V
0
0
b
0
0
h
0
0
bearing
6001
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성