??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QBR81_86 - Guide wheel/Single sided flange type
Bill of material
QBR82-D30
code
type
body Material
body surface treatment
Bearing Material
SUJ2
Retaining ring material
Spring Steel
D
mm
D1
22 mm
d
6 mm
d1
13 mm
P
17 mm
T
mm
T1
S
3.0 mm
B
mm
Using bearings
Website Link
Website Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей