??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBM3700-13/MO_S55720-S485
Stückliste
QBM3700-13/MO DRUCK SENSOR MOD(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBM3700-13/MO DRUCK SENSOR MOD
Warenhauptgruppe
QBM3700-13/MO
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
ModBus
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
146.000
Breite
60.000
Höhe
81.900
Masse (netto)
0.250
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S485
SA740ID04
0.000
Bestell-Nummer
S55720-S485
DataNorm-Nummer
S55720-S485
GTIN Nummer
4047625009168
Beschreibungstext
QBM3700-13/MO DRUCK SENSOR MOD
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011478
ETIM Klassenname
Drucktransmitter
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 23
OmniClass Titel
Drucksensoren
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen