??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBM3460-3_S55720-S118
Stückliste
S55720-S118
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBM3460-3 VAV-Differenzdruck mit Stecker
Warenhauptgruppe
QBM3460-3
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
Länge
188.00
Breite
114.00
Höhe
79.00
Masse (netto)
0.00
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S512
Bestell-Nummer
S55720-S118
DataNorm-Nummer
S55720-S118
GTIN Nummer
7612914075604
Beschreibungstext
Luftkanal-Differenzdruckfühler, 0...300 Pa für VAV
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20220214
ETIM Klassencode
EC011468
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 37
OmniClass Titel
Differenzdruck-Sensoren
Uni Class code
Pr_75_75_76_68
Sensoren-Serienbezeichnung
QBM..
Schutzart (IP), Messkopf
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen