??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBM3020-10D_S55720-S242
Stückliste
QBM3020-10D Differenzdruckfühler(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBM3020-10D Differenzdruckfühler
Warenhauptgruppe
QBM3020-10D
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
101.000
Breite
49.000
Höhe
86.000
Masse (netto)
0.190
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
70.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S242
SA740ID04
0.000
Bestell-Nummer
S55720-S242
DataNorm-Nummer
S55720-S242
GTIN Nummer
7612914094094
Beschreibungstext
QBM3020-10D Differenzdruckfühler
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011468
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IfcExportAs
IfcSensor.NOTDEFINED
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OmniClass Titel
Allgemeine Instrumente und Steuerelemente
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen