??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBM2030-1U_S55720-S244
Stückliste
QBM2030-1U Differenzdruckfühler(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
Warenhauptgruppe
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
KNX
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
92.000
Breite
49.000
Höhe
94.000
Masse (netto)
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP42
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
0.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
70.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S244
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN Nummer
Beschreibungstext
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
0.000
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011468
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IfcExportAs
IfcSensor.NOTDEFINED
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OmniClass Titel
Allgemeine Instrumente und Steuerelemente
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen