??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QBF10_12 - 滚轮 台阶型 带紧定螺钉型
明细表
QBF10-15
型号
类型
台阶型,带紧定螺钉型
芯材
A5052
衬层
聚氨酯(自然色)
硬度
规格
D
15 mm
d
4 mm
D1
10 mm
D2
0 mm
V
3.0 mm
L
12 mm
W
6 mm
M
3 mm
变为黑色防静电聚氨酯
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型