QBE63-DP1 Druckdifferenz-Fühler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Pressure
Pressure sensors for liquids and gases QBE..
QBE63-DP1
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/druckfuehler/druckfuehlerfuerfluessigkeitenundgaseqbe/qbe63dp1/qbe63_dp1_bpz_qbe63_dp1.prj},{NB=QBE63-DP1 Druckdifferenz-Fühler(0)},{SA810ID03=BPZ:QBE63-DP1},{SA71015ID04=72.000},{SA71015ID05=94.000},{SA71015ID06=65.000},{SA71015ID07=1.090},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID11=-10.00},{SA700ID12=80.00},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QBE63-DP1 Druckdifferenz-Fühler},{SA110ID05=QBE63-DP1},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=Kunststoff},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
QBE63-DP1_BPZ:QBE63-DP1
Bill of material
QBE63-DP1 Druckdifferenz-Fühler(0)
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Product name
QBE63-DP1 Sensor
Main product group
QBE63-DP1
Preview
Level of detail
Low
Low
Bus Protokoll
Sensor Application
Automation controls
Length
72.000
Width
94.000
Height
65.000
mass (net)
1.090
Max. Operating Pressure
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
Min. ambient temperature (in operation)
Max. Ambient temperature (in operation)
Min. medium temperature (in operation)
-10.00
Max. Medium temperature (in operation)
80.00
Condensation permitted
no
Material of the housing
Plastic
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QBE63-DP1
SA740ID04
0.000
Manufacturer’s reference number
BPZ:QBE63-DP1
Datanorm number
BPZ:QBE63-DP1
GTIN number
4047625019990
Description text
QBE63-DP1 Sensor
Units of quantity
PCE
Quantity per packaging unit
1
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIM Classcode
EC011468
ETIM Classname
Pressure differential sensor
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
OmniClass number
23-27 11 13 37
OmniClass title
Differential Pressure Sensors
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성