??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBE61.3-DP10_BPZ:QBE61.3-DP10
Stückliste
QBE61.3-DP10 Druckdiff.-Fühler 0..10bar(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBE61.3-DP10 Druckdiff.-Fühler 0..10bar
Warenhauptgruppe
QBE61.3-DP10
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
126.000
Breite
60.000
Höhe
135.000
Masse (netto)
1.620
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
80.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QBE61.3-DP10
Bestell-Nummer
BPZ:QBE61.3-DP10
DataNorm-Nummer
BPZ:QBE61.3-DP10
GTIN Nummer
4047625019938
Beschreibungstext
QBE61.3-DP10 Druckdiff.-Fühler 0..10bar
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011468
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 37
OmniClass Titel
Differentialdruck-Sensoren
Uni Class code
Pr_75_70_27_22
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen