??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBE3000-D6_S55720-S186
Stückliste
QBE3000-D6 Differenzdruckfühler(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBE3000-D6 Differenzdruckfühler
Warenhauptgruppe
QBE3000-D6
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
67.000
Breite
40.000
Höhe
143.000
Masse (netto)
0.667
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
80.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S186
Bestell-Nummer
S55720-S186
DataNorm-Nummer
S55720-S186
GTIN Nummer
7612914082565
Beschreibungstext
QBE3000-D6 Differenzdruckfühler
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
0.000
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011468
ETIM Klassenname
Druckdifferenzsensor
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 37
OmniClass Titel
Differentialdruck-Sensoren
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen