??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBE2103-P6_S55720-S304
Stückliste
QBE2103-P6 Druckfühler Flüssigkeit/Gas(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBE2103-P6 Druckfühler Flüssigkeit/Gas
Warenhauptgruppe
QBE2103-P6
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
32.000
Breite
52.000
Höhe
101.000
Masse (netto)
0.166
Max. Betriebsdruck
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
125.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
nicht rostender Stahl
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S304
SA740ID04
0.000
Bestell-Nummer
S55720-S304
DataNorm-Nummer
S55720-S304
GTIN Nummer
7612914099549
Beschreibungstext
QBE2103-P6 Druckfühler Flüssigkeit/Gas
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011478
ETIM Klassenname
Drucktransmitter
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 23
OmniClass Titel
Drucksensoren
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen