??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QBE2003-P2.5_S55720-S292
Stückliste
QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas(0)
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas
Warenhauptgruppe
QBE2003-P2.5
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bus Protokoll
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Länge
32.000
Breite
52.000
Höhe
101.000
Masse (netto)
0.175
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-15.00
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
125.00
Betauung zulässig
nein
Werkstoff des Gehäuses
nicht rostender Stahl
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S292
Bestell-Nummer
S55720-S292
DataNorm-Nummer
S55720-S292
GTIN Nummer
7612914099426
Beschreibungstext
QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIM Klassencode
EC011478
ETIM Klassenname
Drucktransmitter
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
Omni Klassennummer
23-27 11 13 23
OmniClass Titel
Drucksensoren
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen