??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QBC07_08 - 滚轮·直柱形·带衬层·带通孔型
明细表
QBC07-D40-d10
代码
类型
带通孔型
芯材 材质
衬层 材质
聚氨酯 (自然色)
硬度
肖氏A90
D
mm
d
mm
L
8 mm
T
5 mm
P.C.D
18 mm
S
20 mm
d1
4.5 mm
d2
5.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型