QAL01-D40-d12-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qal01.prj},{NB=QAL01-D40-d12-L50},{CODE=QAL01},{TYPE=zhizhu},{MAT1=A5052},{MAT2=-},{SUR=Natural Anodizing},{HRD=-},{D=40},{DD=12},{DDPOOL=12,15,20},{DDTOL=H9},{L=50},{LPOOL=50,80,100,150,200,250,300,350,400,450,500},{D1=33},{S=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAL01 - Roller ??¨¨ Piping type - Straight type
Bill of material
QAL01-D40-d12-L50
model
QAL01
Types of
Straight cylindrical
Core material
A5052
Lining material
-
Surface treatment
Natural anodizing
hardness
-
D
40
40
mm
d
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
20.000
mm
d tolerance
H9
L
50.000
80.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
50.000
80.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
d1
17
17
mm
D1
33
33
mm
S
10
10
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성