??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAK01_26 - Roller with threaded hole type / with keyway type / with keyway threaded hole type
Bill of material
QAK05-D20-d8-L20-T3
code
type
material(Core)
material(lining)
Polyurethane (natural color)
hardness
D
mm
A
20 mm
dH7
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
T
mm
M
M3
Change to black anti-static polyurethane
weblink
webxxx
b(Base size)
3 mm
Tolerance (JS9)
±0.0125 mm
t(Base size)
1.4 mm
Tolerance (JS9)
+0.1/0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей