??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAF51_54 - Roller Arc With Liner With Bearing
Bill of material
QAF52-D40-d8-L20-T5
L size option type
type
circle
Core material
Lining material
Polyurethane (Natural)
Bearing material
steel
hardness
D
d
8
L
T
5
Change to black anti-static polyurethane
D1
19
DD1
14.8
S
6
use bearing
698ZZ*2
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей