국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QAF52-D40-d8-L20-T5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf51_54.prj},{NB=QAF52-D40-d8-L20-T5},{CODE=QAF52},{TYPE=circle},{MAT1=A5052},{MAT2=Polyurethane (Natural)},{MAT3=steel},{HARDNESS=Shaw A90},{D=40},{L=20},{T=5},{ZZEP=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAF51_54 - Roller Arc With Liner With Bearing
Bill of material
QAF52-D40-d8-L20-T5
L size option type
QAF52
QAF52
type
circle
Core material
A5052
A5052
Lining material
Polyurethane (Natural)
Bearing material
steel
hardness
Shaw A90
Shaw A90
D
40
50
60
80
100
40
50
60
80
100
d
8
L
20
30
40
50
20
30
40
50
T
5
Change to black anti-static polyurethane
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
D1
19
DD1
14.8
S
6
use bearing
698ZZ*2
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성