국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QAF02-D100-d15-L10-T5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf01_12_asmtab.prj},{NB=QAF02-D100-d15-L10-T5},{CODE=QAF02},{TYPE1=wuzhoucheng-zhizhu},{MAT1=SUS304},{MAT2=PU(Natural Color)},{MAT3=-},{HRD=xiaoshi A70},{D=100},{DD=15},{DDPOOL=15,20,25,30,40},{DDTOL=H7},{L=10},{LPOOL=[10:100/10]},{T=5},{TPOOL=5,10},{ZZEP=N/A},{PDF=single click to PDF},{PPATH=qaf01_12/assem/qaf01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAF01_12 - Roller ??¨¨ Polyurethane thickness selection ??¨¨ Bearingless type ??¨¨ Straight cylindrical shape
Bill of material
QAF02-D100-d15-L10-T5
model
QAF02
QAF02
Types of
Bearingless type - straight cylindrical
Core
SUS304
SUS304
lining
Polyurethane (natural color)
Bearing
-
hardness
Shore A70
Shore A70
D
100
100
mm
d
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
mm
d tolerance
H7
Minimum unit 10
mm
값 입력 L
Minimum unit 10
mm
cm
inch
ft
확인
T
5.000
10.000
5.000
10.000
mm
Change to black anti-static polyurethane
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성