??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAC66 - Roller, straight column, unlined, simple piping type
Bill of material
QAC66-D18-d8-L100
Code
QAC66
Types of
Simple piping type/Straight Column Type
Core Material
Aluminum Alloy
Lining Material
-
Bearing Material
Steel
Surface Treatment
Clear Anodizing
D
mm
d
mm
L
mm
D1
12 mm
S
3.5 mm
D1
10 mm
Use Bearings
678ZZ*2
Website Link
Website Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей