??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAC01_51 - Roller-bearing type
Bill of material
QAC12-20-L15
code
type
Material (core material)
Material (liner)
-
Material (bearing)
steel
Surface Preparation
hardness
-
specification
mm
L
mm
D
20 mm
d
6 mm
D1(H7)
15 mm
d1
9.8 mm
S
5 mm
Suitable bearing
696ZZx2
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей