??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA41_42 - Rubber-coated lithium battery roller winding type
Bill of material
QAA41-D45-N-A70-L60
Code
Types of
winding type
Core material
Lining material
Polyurethane
Concentricity
0.02
D
45
Liner Color
Liner Hardness (Shore)
L
T
3.5
B
5
L1
7
L2
10
L3
3
D1
15
D2
34
D3
31
D4
30
D5
35
D6
13.5
website link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей