??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA26_27 - Rubber-coated lithium battery roller one-way thin-walled type
Bill of material
QAA26-D17-L60-B4-A70-N
Code
Types of
One-way thin-walled type
Core material
Lining material
Polyurethane
Concentricity
0.02
D
L
B
Liner Hardness (Shore)
Liner Color
T
1.5
L1
2
L2
13
L3
10
D1
12
D2
11
D3
10
D4
11
D5
8
website link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей