QAA01-D8-N-A30-W28
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa01_02.prj},{NB=QAA01-D8-N-A30-W28},{CODE=QAA01},{TYPE=miniature},{MAT=40Cr},{MAT1=Polyurethane},{CON=0.02},{D=8},{COL=N},{HAR=A30},{W=28},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA01_02 - Rubber-coated lithium battery roller miniature
Bill of material
QAA01-D8-N-A30-W28
Code
QAA01
QAA01
Types of
miniature
Core material
40Cr
40Cr
Lining material
Polyurethane
Concentricity
0.02
D
8
8
Liner Color
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
Liner Hardness (Shore)
A30
A70
A30
A70
W
28
29
28
29
T
1.0
1.0
L
34
34
L1
26
26
L2
0
0
D1
2
2
D2
3.5
3.5
D3
4.5
4.5
D4
6
6
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성