Q10-106
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/miscellaneous/f50.prj},{NB=Q10-106},{PN=Q10-106},{DES=EXTERNAL RING RETAINER},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F50},{AIN=1.062},{AMM=27.0},{C=1.018},{CTOL=±.003},{D=0.031},{F=0.025},{G=1.008},{GTOL=+.000/-.01},{E=0.088},{RS=3500},{GY=1820},{TX=0.016},{TCH=0.012},{WEIGHT=1.94},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
Q8 & Q10 - Retainer Rings
Bill of material
Q10-106
Product No.
Q10-106
Q10-106
Description
EXTERNAL RING RETAINER
EXTERNAL RING RETAINER
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Housing Diameter
1.062
1.062
인치
Housing Diameter
27.0
27.0
mm
Groove Diameter
1.018
1.018
인치
C Tolerance
±.003
±.003
인치
Groove Width D(+.002/-.000)
0.031
0.031
인치
Ring Thickness F(±.0015)
0.025
0.025
Ring Inside Diameter
1.008
1.008
인치
G Tolerance
+.000/-.01
인치
Radial Wall Width
0.088
0.088
Thrust Load Based on Ring Shear
3500
3500
Thrust Load Based on Groove Yield (45.000 P.S.I.)
1820
1820
Max. Corner Radius or Chamfer
0.016
0.016
Max. Corner Radius or Chamfer
0.012
0.012
Weight
1.94
1.94
LBS./M
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성