Q661611
Chinese Manufacturers
KEHUI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/kehui/q661.prj},{NB=Q661611},{DD0=6},{D0=4},{D=M11x1.5},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{L4=15.7},{L8=8.5},{L9=13.5},{LL=33.2},{H=5.5},{E=20.8},{S=18},{M=11.000},{P=1.500},{M1=12.000},{P1=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
Q661 - Flared type tube fittings-connector for pressure gauge body
Bill of material
Q661611
DD0
6
6
mm
D0
4
4
mm
D
M11x1.5
M11x1.5
mm
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
10.0
10.0
mm
D3
4.8
4.8
mm
L4
15.7
15.7
mm
L8
8.5
8.5
mm
L9
13.5
13.5
mm
LL
33.2
33.2
mm
H
5.5
5.5
mm
E
20.8
20.8
mm
S
18
18
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성