Q6606
Chinese Manufacturers
环洲管阀
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/huanzhou/q660.prj},{NB=Q6606},{DD0=6},{D0=6},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D4=8.5},{H=4.5},{L=14.5},{LL=20.5},{E=18.5},{S=16},{M=12.000},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q660 - Flared type tube fittings-tube connector hollow stay bolt
明细表
Q6606
DD0
6
6
mm
D0
6
6
mm
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
10.0
10.0
mm
D4
8.5
8.5
mm
H
4.5
4.5
mm
L
14.5
14.5
mm
LL
20.5
20.5
mm
E
18.5
18.5
mm
S
16
16
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型