??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q51 C..PS - Kuppler codiert mit SERTO-Anschluss nicht absperrend
Stückliste
Q50 C04PS-6 R 298.1110.060
Type
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
Druck (PN)
200 bar
Gewinde M
M10x1
SW
12 mm
L
45.0 mm
D
15.0 mm
ZK
37.0 mm
EK
4.0 mm
Gewicht kg/100
3.400 kg
Farbe
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen