??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 N..VS - Stecker codiert mit SERTO-Anschluss absperrend
Stückliste
Q50 N04VS-6 R 298.5110.060
Type
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
Druck (PN)
200 bar
Gewinde M
M10x1
SW
12 mm
L
54.5 mm
ZK
26.5 mm
EK
3.5 mm
Gewicht kg/100
3.000 kg
Farbe
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen