??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q50 N..VS - Embout codé avec raccord SERTO obturant
Nomenclature
Q50 N04VS-6 R 298.5110.060
Type
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
Pression (PN)
200 bar
Filetage M
M10x1
SW
12 mm
L
54.5 mm
ZK
26.5 mm
EK
3.5 mm
Poids kg/100
3.000 kg
Couleur
Matériau
1.4571 (inox)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés