Q198B816
Chinese Manufacturers
重庆汽标
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/cqqb/q198b.prj},{NB=Q198B816},{D=M8},{D1=16.4},{D1MAX=16.4},{D1MIN=15.6},{K=3.2},{KMAX=3.2},{KMIN=2.8},{E=2.25},{EMAX=2.25},{EMIN=1.75},{F=5.3},{FMAX=5.3},{FMIN=4.7},{H=1.1},{HMAX=1.1},{HMIN=0.9},{D2=14.0},{D2MAX=14},{D2MIN=13},{R=0.4~0.9},{A=5.0},{HA=9},{L=16},{RMAX=0.900},{M=8.000},{P=1.250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q198B - Bear face projection welding stud
明细表
Q198B816
D
M8
M8
mm
D1
16.4
16.4
mm
D1MAX
16.4
16.4
mm
D1MIN
15.6
15.6
mm
K
3.2
3.2
mm
KMAX
3.2
3.2
mm
KMIN
2.8
2.8
mm
E
2.25
2.25
mm
EMAX
2.25
2.25
mm
EMIN
1.75
1.75
mm
F
5.3
5.3
mm
FMAX
5.3
5.3
mm
FMIN
4.7
4.7
mm
H
1.1
1.1
mm
HMAX
1.1
1.1
mm
HMIN
0.9
0.9
mm
D2
14.0
14.0
mm
D2MAX
14
14
mm
D2MIN
13
13
mm
R
0.4~0.9
0.4~0.9
mm
max
5.0
5.0
mm
dia. of Hole assembly(re.)
9
9
mm
L
16
16
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型