Q18812100
Chinese Manufacturers
重庆汽标
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/cqqb/q188.prj},{NB=Q18812100},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=13.700},{DAMAXB=15.200},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=100.000},{LMIN=98.300},{LMAX=101.700},{LS=61.250},{LG=70.000},{P=1.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 73
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q188 - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
明细表
Q18812100
螺纹规格
12.000
12.000
mm
l≤125
30.000
30.000
mm
125﹤l≤200
36.000
36.000
mm
min
1.800
1.800
mm
A max
13.700
13.700
mm
DAMAXB
15.200
15.200
mm
max
26.600
26.600
mm
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
11.730
11.730
mm
max
13.500
13.500
mm
min
23.800
23.800
mm
min
19.680
19.680
mm
max
3.000
3.000
mm
max
10.400
10.400
mm
min
4.600
4.600
mm
min
0.600
0.600
mm
max
0.700
0.700
mm
min
0.250
0.250
mm
参考
6.400
6.400
mm
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
公称值
100.000
100.000
mm
LMIN
98.300
98.300
mm
LMAX
101.700
101.700
mm
length of non-screw thread staff min
61.250
61.250
mm
夹紧长度,max
70.000
70.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型