??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Q15-84
Спецификация
0006082787/00001
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод с активной системой охлаждения и без нее для перекачивания неочищенных сточных вод для длительного режима работы для стационарной или мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Тендерный текст
Погружной насос для отвода сточных вод с электродвигателем в качестве блочного агрегата, пригодного в условиях затопления для стационарной и мобильной установки в погруженном и непогруженном состоянии. Мобильная установка возможна в зависимости от типа. Гидравлическая часть Горизонтальный напорный патрубок для фланцевого подсоединения Максимально возможная доля сухого вещества составляет 8 %. Применяются следующие типы рабочих колес: *T = закрытое двухлопастное рабочее колесо *G = полуоткрытое одноканальное рабочее колесо *Q = полуоткрытое двухлопастное рабочее колесо Зазор между всасывающим патрубком и рабочим колесом можно регулировать с помощью рабочего колеса SOLID-G- и SOLID-Q. Это гарантирует стабильно высокую эффективность работы гидравлической части. Электродвигатель Для приведения в действие используются погружные электродвигатели с пассивным и активным охлаждением: *электродвигатели T (двигатели с поверхностным охлаждением) имеют пассивное охлаждение. Они отдают тепло через детали корпуса непосредственно в перекачиваемую жидкость. Поэтому эти электродвигатели можно использовать в погруженном состоянии в непрерывном режиме работы (S1), а в непогруженном состоянии – в кратковременном режиме (S2), в зависимости от мощности. *Электродвигатели FK, FKT и HC являются самоохлаждающимися и имеют активную систему охлаждения. Отходящее тепло отводится во встроенный теплообменник посредством охлаждающей жидкости (белого масла или водогликолевой смеси); теплообменник, в свою очередь, отдает тепло в перекачиваемую жидкость. Поэтому данные электродвигатели подходят для непрерывного режима работы (S1) как в погруженном, так и в непогруженном состоянии. У всех электродвигателей имеется камера уплотнений для защиты электродвигателя от попадания в него перекачиваемой жидкости. Она доступна также снаружи и опционально может контролироваться при помощи электрода контроля герметичности камеры уплотнений. Все используемые типы жидкости для заполнения различных камер поддаются биологическому расщеплению и экологически безвредны. Кроме того, для некоторых вариантов мощности также предлагаются высокоэффективные электродвигатели: **Асинхронные электродвигатели класса эффективности IE3* **Электродвигатели с постоянными магнитами с классом эффективности IE4/5* * (IE3/4 = в соответствии с IEC 60034-30, IE5 = в соответствии с IEC TS 60034-30-2) Кабельные вводы электродвигателей имеют продольную герметизацию; длина кабеля подбирается индивидуально. Уплотнение В зависимости от типа электродвигателя имеются следующие варианты уплотнения со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателя: *Вариант G: два независимо работающих скользящих торцовых уплотнения *Вариант K: блочная уплотнительная кассета с двумя скользящими торцовыми уплотнениями независимого действия
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
Полупогружная установка на колене
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Ковкий чугун
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
Длина кабеля
10.0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
3
Частота
50 Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
H
Частота вращения
1500.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Температура эксплуатации
3.0 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Макс. размер фиксированных частей
78.0 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
S1
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
570.0 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.0 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
да
Вес
0 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Тип конструкции рабочего колеса
Рабочее колесо SOLID-Q
Тип пускового устройства двигателя
Преобразователь частоты (FC)
Тип защиты мотора
3 PTC-110°+1 PT100
Защита электродвигателя
-
Конструкция кабеля
3x6/6KON mm²
Конструкция кабеля
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Тип кабеля
S1BC4N8-F
Тип кабеля
HYBRID DATA
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
26 mm
Наружный диаметр фланца
285 mm
Наружный диаметр фланца
285 mm
Диаметр скважины
23 mm
Диаметр скважины
23 mm
Диаметр уплотняющей кромки
211 mm
Diameter motor
299 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 150
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
113 mm
Диаметр шага
240 mm
Диаметр шага
240 mm
Диаметр насоса
570 mm
Connection length
0
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Ширина насоса 1 сторона
508 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
284 mm
Рабочая длина
0
Размеры
197 mm
Размеры
930 mm
Размеры
32 mm
Размеры
165 mm
Размеры
0 mm
Размеры
890 mm
Размеры
364 mm
Размеры
430 mm
Размеры
183 mm
Размеры
20 mm
Размеры
140 mm
Количество кабелей
2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей