??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Q15-84
Lista de peças
0006082787/00001
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais sem e com sistema de refrigeração activo para o bombeamento de águas residuais não tratadas, para o funcionamento contínuo na instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
Texto da proposta
Bomba submersível para águas residuais como agregado bloco submersível para instalação submersível e em poço seco estacionária e portátil. A instalação transportável é possível dependendo do tipo. Sistema hidráulico A saída do lado de pressão é efectuada como conexão de flange horizontal. A matéria em seco máxima possível é de 8%. São utilizadas as seguintes formas de impulsores: *T = Impulsor de dois canais fechado *G = Roda de um canal semi-aberta *Q = impulsor de dois canais semi-aberto Com o impulsor SOLID-G- e SOLID-Q a folga entre as condutas de aspiração e o impulsor pode ser ajustada. Assim, assegura-se uma eficiência constante do sistema hidráulico. Motor Para o accionamento aplicam-se motores submersíveis com arrefecimento passivo e activo: *Motores T (motores com refrigeração superficial) têm um arrefecimento passivo. Estes emanam o seu calor através das peças do corpo directamente para o fluido circundante. Por isso, podem ser utilizados submersos no funcionamento contínuo (S1) e emersos, em função da capacidade, no funcionamento breve (S2). *Motores FK, FKT e HC são auto-refrigerantes e têm um sistema de refrigeração activo. O calor é conduzido, por meio do fluido (óleo branco ou mistura de água e glicol), para um permutador de calor integrado e este liberta o calor para o fluido bombeado. Com efeito, estes motores são adequados para o funcionamento contínuo (S1) quer submersos ou emersos. Em todos os motores, existe uma câmara de vedação para a protecção do motor contra a entrada de líquido. Esta pode ser acedida pelo exterior e, opcionalmente, vigiada com uma sonda em câmara hermética. Todos os fluidos utilizados são potencialmente biodegradáveis e não prejudicam o meio ambiente. Adicionalmente, e em função da potência, estão também disponíveis motores altamente eficientes: **Motor assíncrono até à classe de eficiência IE3* **Motores magnéticos permanentes da classe de eficiência IE4/5* * (IE3/4 = em conformidade com a norma IEC 60034-30, IE5 = em conformidade com a norma IEC TS 60034-30-2) A entrada do cabo dos motores é hermética e longitudinal, os comprimentos dos cabos são configurados individualmente. Vedação Dependendo do tipo do motor, a vedação do fluido e a vedação do lado do motor estão disponíveis em diferentes variantes: *Variante G: dois empanques mecânicos independentes *Variante K: cassete de vedação de bloco com dois empanques mecânicos independentes
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
Instalação em poço seco na curva
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido dúctil
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Não amovível
Comprimento do cabo
10.0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
H
Velocidade de rotação
1500.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Máx. dimensão de peças fixas
78.0 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
S1
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
570.0 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.0 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
sim
Peso
0 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Tipo de construção do impulsor
Impulsor SOLID-Q
Tipo de arranque de motor
Conversor de frequência (FC)
Tipo de proteção do motor
3 PTC-110°+1 PT100
Proteção do motor
-
Construção de cabos
3x6/6KON mm²
Construção de cabos
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Tipo de cabo
S1BC4N8-F
Tipo de cabo
HYBRID DATA
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
26 mm
Diâmetro externo da flange
285 mm
Diâmetro externo da flange
285 mm
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
Diâmetro do lábio de vedação
211 mm
Diameter motor
299 mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 150
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
113 mm
Círculo de inclinação
240 mm
Círculo de inclinação
240 mm
Diâmetro da bomba
570 mm
Connection length
0
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Lado 1 da largura da bomba
508 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
284 mm
Duração do trabalho
0
Dimensões
197 mm
Dimensões
930 mm
Dimensões
32 mm
Dimensões
165 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
890 mm
Dimensões
364 mm
Dimensões
430 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
140 mm
Número de cabos
2
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD