??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Q15-84
Lista materiałowa
0006082787/00001
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków z aktywnym systemem chłodzenia i bez niego, do tłoczenia ścieków nieoczyszczonych, do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho
Tekst przetargu
Pompa zatapialna do ścieków jako zatapialne urządzenie blokowe do ustawienia mokrego i suchego, stacjonarnego lub przenośnego. Ustawienie przenośne jest możliwe w zależności od typu. Układ hydrauliczny Odpływ po stronie tłocznej jest wykonany w formie poziomych połączeń kołnierzowych. Maksymalnie dopuszczalna ilość substancji suchej wynosi max. 8%. Stosowane są następujące rodzaje wirników: *T = zamknięty wirnik dwukanałowy *G = półotwarty wirnik jednokanałowy *Q = półotwarty wirnik dwukanałowy W przypadku wirnika SOLID-G- i SOLID-Q szczelina między króćcem ssawnym a wirnikiem podlega regulacji. Gwarantuje to niezmienną efektywność pracy hydrauliki. Silnik Funkcje napędu pełnią silniki zatapialne z pasywnym i aktywnym układem chłodzenia: *Silniki T (silniki chłodzone powierzchniowo) mają pasywny układ chłodzenia. Ciepło odpadowe jest oddawane poprzez części korpusu bezpośrednio do opływającego je medium. Dlatego silniki mogą być stosowane w zanurzeniu w trybie pracy ciągłej (S1) i w wynurzeniu, zależnie od mocy, w trybie pracy krótkotrwałej (S2) *Silniki FK, FKT i HC to silniki samochłodzące, wyposażone w aktywny układ chłodzenia. Ciepło odpadowa jest odprowadzane przez środek chłodzący (olej biały lub mieszanina wody i glikolu) do zintegrowanego wymiennika ciepła, który oddaje ciepło do przetłaczanego medium. Dlatego silniki te są przystosowane do pracy ciągłej (S1) w zanurzeniu i wynurzeniu. Wszystkie silniki są wyposażone w uszczelnienie komory zapewniające ochronę silnika przed napływem medium. Uszczelnienie jest dostępne z zewnątrz i opcjonalnie może być monitorowane za pomocą elektrody komory uszczelnienia. Wszystkie zastosowane media są biologicznie degradowalne i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Ponadto w zależności od mocy dostępne są także wysokosprawne silniki: **Silniki asynchroniczne w klasie sprawności IE3* **Silniki z magnesami trwałymi w klasie sprawności IE4/5* * (IE3/4 = w oparciu o IEC 60034-30, IE5 = w oparciu o IEC TS 60034-30-2) Wpust na kabel silników jest wodoszczelny na całej długości, długość kabla jest dobierana indywidualnie Uszczelnienie W zależności od typu silnika dostępne są następujące wersje uszczelnienia po stronie medium oraz po stronie silnika: *Wersja G: dwa niezależnie działające uszczelnienia mechaniczne. *Wersja K: Uszczelnienie pakietowe z dwoma niezależnie działającymi uszczelnieniami mechanicznymi.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010733
Rodzaj instalacji
Ustawienie na sucho na kolanie
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Żeliwo ciągliwe
Materiał wirnika
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
Długość kabla
10.0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
H
Prędkość obrotowa
1500.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Temperatura otoczenia
3.0 °C
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Maks. średnica elementów stałych
78.0 mm
Z rozdrabniaczem
nie
Tryb pracy (wynurzony)
S1
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wyłącznik pompy
nie
Średnica pompy
570.0 mm
Wysokość pompy
0 mm
Głębokość zanurzenia
20.0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Do suchej konfiguracji
tak
Ciężar
0 kg
With protection against dry running
nie
Do ścieków fekalnych
tak
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 150
Średnica przyłącza od strony zasilającej
150 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik SOLID-Q
Rodzaj układu rozruchowego
Przetwornik częstotliwości (FC)
Rodzaj ochrony silnika
3 PTC-110°+1 PT100
Zabezpieczenie silnika
-
Budowa kabla
3x6/6KON mm²
Budowa kabla
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Typ przewodu
S1BC4N8-F
Typ przewodu
HYBRID DATA
Kierunek
Horizontal connection
Połączenie 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
285 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
211 mm
Diameter motor
299 mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 150
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
150 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Height to centre connection
113 mm
Średnica podziałowa
240 mm
Średnica podziałowa
240 mm
Średnica pompy
570 mm
Długość przyłącza
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Szerokość pompy strona 1
508 mm
Wymiary
0 mm
Szerokość pompy strona 2
284 mm
Długość robocza
0
Wymiary
197 mm
Wymiary
930 mm
Wymiary
32 mm
Wymiary
165 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
890 mm
Wymiary
364 mm
Wymiary
430 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
140 mm
Liczba kabli
2
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD