??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Q15-84
Lista materiale
0006082787/00001
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche con e senza sistema di raffreddamento attivo per il pompaggio di acqua carica non trattata per il funzionamento continuo nel montaggio sommerso fisso e mobile e nel montaggio fisso all’asciutto.
testo tenero
Pompa sommergibile monoblocco per il montaggio sommerso e all’asciutto, fisso e mobile. Il montaggio mobile dipende dal tipo di modello. Sistema idraulico Per l’uscita lato mandata sono previsti raccordi a flangia orizzontali. La sostanza secca massima possibile è pari all’8 %. Si utilizzano le seguenti forme di girante: *T = girante a due canali chiusa *G = girante monocanale semiaperta *Q = girante a due canali semiaperta I modelli di girante SOLID-G e SOLID-Q permettono di regolare la fessura tra bocca aspirante e girante. Questo consente un’efficienza costante del sistema idraulico. Motore Per l’azionamento si utilizzano motori sommersi con raffreddamento passivo e attivo: *i motori T (con raffreddamento superficiale) hanno un raffreddamento passivo. Essi cedono il calore residuo attraverso le parti del corpo motore direttamente al fluido circostante. Perciò è possibile impiegare i motori immersi nel funzionamento continuo (S1) e non sommersi, a seconda della potenza, nel funzionamento di breve durata (S2). *I motori FK, FKT e HC sono autoraffredati e hanno un sistema di raffreddamento attivo. Il calore residuo viene condotto attraverso il fluido refrigerante (olio bianco o soluzione acqua-glicol) in uno scambiatore di calore integrato, che a sua volta cede il calore residuo al fluido pompato. Pertanto, questi motori si prestano al funzionamento continuo (S1) sia allo stato immerso che non sommerso. Per tutti i motori è prevista una camera di tenuta che protegge il motore dall’infiltrazione di fluidi. Essa è accessibile dall’esterno e può essere sorvegliata, in via opzionale, da un elettrodo inserito nella camera stessa. Tutti i fluidi di riempimento utilizzati sono potenzialmente biodegradabili e non costituiscono un pericolo per l’ambiente. In più, in base alla potenza, sono disponibili anche motori ad alta efficienza: **Motori asincroni della classe di rendimento IE3* **Motori a magnete permanente della classe di rendimento IE4/5* * (IE3/4 = in linea con la norma IEC 60034-30, IE5 = in linea con la norma IEC TS 60034-30-2) Il passacavo dei motori è a tenuta d’acqua longitudinale, le lunghezze dei cavi possono essere configurate individualmente. Guarnizione A seconda del tipo di motore, sono previste le seguenti varianti di tenuta sul lato fluidi e quello motore: *Variante G: due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra *Variante K: cassetta ermetica monoblocco con due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
Montaggio all'asciutto su gomito
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Ghisa sferoidale
materiale girante
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
collegamento elettrico
Non rimovibile
Kabellänge
10.0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
3
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
H
numero di giri
1500.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
3.0 °C
diametro collegamento lato pressione
DN 150
Diametro di collegamento lato mandata
150 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
max. dimensione parti fisse
78.0 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
S1
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
570.0 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.0 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
peso
0 kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 150
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Tipo di struttura della girante
Girante SOLID-Q
tipo di avviatore motore
Convertitore di frequenza (FC)
esecuzione protezione motore
3 PTC-110°+1 PT100
Salvamotore
-
costruzione del cavo
3x6/6KON mm²
costruzione del cavo
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Tipo di cavo
S1BC4N8-F
Tipo di cavo
HYBRID DATA
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26 mm
diametro esterno flangia
285 mm
diametro esterno flangia
285 mm
diametro foro del bullone
23 mm
diametro foro del bullone
23 mm
Diametro margine di tenuta
211 mm
Diameter motor
299 mm
diametro collegamento lato pressione
DN 150
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 150
Diametro di collegamento lato mandata
150 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
113 mm
circuito parziale
240 mm
circuito parziale
240 mm
diametro pompa
570 mm
Connection length
0
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
larghezza pompa pagina 1
508 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
284 mm
lunghezza di lavoro
0
Dimensioni
197 mm
Dimensioni
930 mm
Dimensioni
32 mm
Dimensioni
165 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
890 mm
Dimensioni
364 mm
Dimensioni
430 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
140 mm
Numero di cavi
2
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD