??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Q15-84
Nomenclature
0006082787/00001
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées avec et sans système de refroidissement actif pour le pompage d'eaux chargées pour fonctionnement continu dans l'installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.
texte d'appel d'offres
Pompe submersible pour eaux chargées en groupe monobloc immergé pour l'installation immergée et à sec stationnaire et transportable. Installation transportable possible en fonction du type. Hydraulique Le refoulement est équipé d'une bride (axe horizontal). Le taux de matière sèche maximum est de 8 % max. Les formes de roues suivantes sont utilisées : *T = roue à deux canaux fermée *G = roue monocanale semi-ouverte *Q = roue à deux canaux semi-ouverte Dans le cas des roues SOLID-G et SOLID-Q, l'écart entre la bride d'aspiration et la roue peut être ajusté. Ceci assure une efficacité constante du système hydraulique. Moteur Pour l'entraînement, les moteurs immergés servent au refroidissement passif et actif : *Les moteurs T (moteurs refroidis en surface) ont un refroidissement passif. C'est du côté carter qu'ils transmettent leur chaleur dissipée directement au fluide environnant. Les moteurs peuvent donc être utilisés en fonctionnement continu (S1) à l'état immergé et à l'état non-immergé, selon la puissance, en service temporaire (S2). *Les moteurs FK, FKT et HC sont auto-réfrigérants et sont équipés d'un système de refroidissement actif. La chaleur est transmise via le réfrigérant (huile blanche ou mélange d'eau et de glycol) vers un échangeur de chaleur intégré et celui-ci transmet la chaleur vers le fluide. C'est pourquoi ces moteurs sont adaptés pour le fonctionnement continu (S1) à l'état immergé et non-immergé. Une chambre d'étanchéité est présente pour protéger le moteur contre l'entrée de fluide. Cette dernière est accessible de l'extérieur et peut être surveillée en option par une électrode de chambre d'étanchéité. Tous les fluides de remplissage utilisés sont potentiellement biodégradables et inoffensifs pour l'environnement. Des moteurs à haut rendement sont également disponibles selon la puissance : **Moteurs asynchrones avec classe de rendement IE3* **Moteurs à aimant permanent avec classe de rendement IE4/5* * (IE3/4 = selon la norme IEC 60034-30, IE5 = selon la norme IEC TS 60034-30-2) L'entrée câble des moteurs est étanche à l'eau dans le sens longitudinal, les longueurs de câble sont configurables de manière individuelle. Étanchement En fonction du type de moteur, les variantes suivantes sont possibles pour l'étanchéité côté fluide et moteur : *Variante G : deux garnitures mécaniques indépendantes l'une de l'autre *Variante K : garniture d'étanchéité monobloc avec deux garnitures mécaniques indépendantes l'une de l'autre
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
Installation à sec sur coude
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte ductile
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
Non détachable
longueur du câble
10.0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
H
régime
1500.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
3.0 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
diamètre raccordement côté refoulement
150 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
dimension max. pièces fixes
78.0 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
S1
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
570.0 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.0 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
oui
poids
0 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 150
diamètre raccordement côté alimentation
150 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Type de construction de la roue
Roue SOLID-Q
type de starter moteur
Convertisseur de fréquence (FC)
finition de la protection du moteur
3 PTC-110°+1 PT100
Protection moteur
-
construction de câbles
3x6/6KON mm²
construction de câbles
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Type de câble
S1BC4N8-F
Type de câble
HYBRID DATA
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26 mm
diamètre externe de la bride
285 mm
diamètre externe de la bride
285 mm
diamètre du trou de boulon
23 mm
diamètre du trou de boulon
23 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
211 mm
Diameter motor
299 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
diamètre raccordement côté alimentation
DN 150
diamètre raccordement côté refoulement
150 mm
diamètre raccordement côté alimentation
150 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
113 mm
compas à pointe sèche
240 mm
compas à pointe sèche
240 mm
diamètre pompe
570 mm
longueur raccord
0
nombre de trous de vis
8
nombre de trous de vis
8
largeur pompe (k1)
508 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
284 mm
durée de travail
0
Dimensions
197 mm
Dimensions
930 mm
Dimensions
32 mm
Dimensions
165 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
890 mm
Dimensions
364 mm
Dimensions
430 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
140 mm
Nombre de câbles
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés