??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Q15-84
Lista de materiales
0006082787/00001
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales con y sin sistema de refrigeración activo para la impulsión de agua bruta, funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
Texto tierno
Bomba de motor sumergible para aguas residuales como grupo monobloc inundable para instalación sumergida y en seco estacionaria y transportable. La instalación transportable se admite según el tipo. Conjunto hidráulico La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de sustancia seca es del 8 %. Se emplean los siguientes tipos de rodete: *T = rodete de dos canales cerrado *G = rodete monocanal semiabierto *Q = rodete de dos canales semiabierto En el caso del rodete SOLID-G y SOLID-Q, el espacio de separación entre la boca de aspiración y el rodete puede reajustarse. Esto garantiza una eficiencia constante del conjunto hidráulico. Motor Para el accionamiento se emplean motores sumergibles con refrigeración pasiva y activa: *Los motores T (motores con refrigeración superficial) poseen una refrigeración pasiva. Suministran el calor residual directamente al fluido circundante a través de las partes de la carcasa. Por eso, los motores se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento continuo (S1) y en la superficie, en función de la potencia, en servicio de corta operación (S2). *Los motores FK, FKT y HC son autorrefrigerados y poseen un sistema de refrigeración activo. El calor residual se transfiere a través de un medio refrigerante (aceite blanco o una mezcla de glicol y agua) a un intercambiador de calor integrado, y este transfiere el calor residual al fluido impulsado. Esa es la razón por la que este tipo de motores se pueden utilizar en funcionamiento continuo (S1) tanto sumergidos como emergidos. Todos los motores cuentan con una cámara de obturación a modo de separación para evitar que el fluido penetre en su interior. La cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se puede controlar por medio de un electrodo de espacio hermético. Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente biodegradables e inocuos para el medio ambiente. Además también hay disponibles motores de alta eficiencia en función de la potencia: **Motores asíncronos con la clase de rendimiento IE3* **Motores magnéticos permanentes con la clase de rendimiento IE4/5* * (IE3/4 = de conformidad con IEC 60034-30, IE5 = de conformidad con IEC TS 60034-30-2) La entrada del cable de los motores es longitudinalmente estánca, las longitudes de cable se pueden configurar de forma individual. Sellado En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor: *Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento independiente *Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres mecánicos con funcionamiento independiente
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
Instalación en seco sobre codo
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Hierro fundido dúctil
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
No desconectable
Longitud de cable
10.0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
H
Número de revoluciones
1500.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Dimensiones máx. elementos fijos
78.0 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
S1
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
570.0 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.0 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
Peso
0 kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Typ av pumphjul/impeller
Rodete SOLID-Q
Tipo de arrancador de motor
Convertidor de frecuencia (FC)
Ejecución de la protección del motor
3 PTC-110°+1 PT100
Protección de motor
-
Construcción del cable
3x6/6KON mm²
Construcción del cable
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Tipo de cable
S1BC4N8-F
Tipo de cable
HYBRID DATA
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26 mm
Diámetro exterior de la brida
285 mm
Diámetro exterior de la brida
285 mm
Diámetro agujero para perno
23 mm
Diámetro agujero para perno
23 mm
Diámetro del canto de la junta
211 mm
Diameter motor
299 mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 150
Diameter of connection on supply side
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
150 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
113 mm
Círculo graduado
240 mm
Círculo graduado
240 mm
Diámetro de la bomba
570 mm
Connection length
0
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Ancho bomba lado 1
508 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
284 mm
Longitud de trabajo
0
Dimensiones
197 mm
Dimensiones
930 mm
Dimensiones
32 mm
Dimensiones
165 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
890 mm
Dimensiones
364 mm
Dimensiones
430 mm
Dimensiones
183 mm
Dimensiones
20 mm
Dimensiones
140 mm
Cantidad de cable
2
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD