??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Q15-84
Kusovník
0006082787/00001
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadní vody bez a s aktivním chladicím systémem k čerpání nezpracované odpadní vody pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pro pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod jako zaplavitelný blokový agregát pro trvalou a mobilní instalaci do mokrého a suchého prostředí. Mobilní instalace je možná v závislosti na typu. Hydraulika Odbočka na výtlačné straně je provedena jako horizontální přírubová spojení. Maximální obsah sušiny činí max. 8 %. Používají se následující tvary oběžného kola: *T = uzavřené dvoulopatkové oběžné kolo *G = pootevřené jednokanálové oběžné kolo *Q = pootevřené dvoulopatkové oběžné kolo U oběžného kola SOLID-G a SOLID-Q lze mezeru mezi sacím hrdlem a oběžným kolem upravit. Tím se zajišťuje konstantně vysoká účinnost hydrauliky. Motor Pohon zajišťují ponorné motory s pasivním a aktivním chlazením: *T motory (povrchově chlazené motory) mají pasivní chlazení. Své odpadní teplo odevzdávají částmi skříně přímo obíhajícímu médiu. Provozovat lze tyto motory tudíž nepřetržitě v ponořeném stavu (S1) anebo krátkodobě, v závislosti na požadovaném výkonu, ve stavu vynořeném (S2). *Motory FK, FKT a HC jsou samochladicí a disponují aktivním chladicím systémem. Odpadní teplo je chladicím prostředkem (bílým olejem nebo směsí vody a glykolu) odváděno do integrovaného tepelného výměníku, a odtud odevzdáváno dopravovanému médiu. Proto jsou tyto motory vhodné pro nepřetržitý provoz (S1) v ponořeném i vynořeném stavu. Všechny motory jsou chráněny těsnicí komorou proti vniku média. Ta je přístupná zvenku a lze ji kontrolovat volitelným vybavením - elektrodou v utěsněném prostoru. Všechna použitá média jsou potenciálně biologicky odbouratelná a neškodná pro životní prostředí. Kromě toho jsou v závislosti na požadovaném výkonu k dispozici také vysoce účinné motory: **Asynchronní motory s třídou účinnosti IE3* **Motory s permanentními magnety s třídou účinnosti IE4/IE5* * (IE3/4 = s přihlédnutím k IEC 60034-30, IE5 = s přihlédnutím k IEC TS 60034-30-2) Kabelová průchodka motorů je podélně vodotěsná, délky kabelů jsou nakonfigurovatelné individuálně. Utěsnění Podle typu motoru jsou k dispozici následující varianty utěsnění na straně média a motoru: *Varianta G: dvě nezávisle působící mechanické ucpávky *Varianta K: bloková těsnicí kazeta s dvěma nezávisle působícími mechanickými ucpávkami
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Instalace do suchého prostředí na oblouk
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Tvárná litina
Oběžné kolo
EN-GJS-500-7
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Neodpojitelná
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
H
Jmenovité otáčky
1500.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 150
Průměr, připojení vypouštění
150 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Max. velikost částic
78.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
S1
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
570.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 150
Průměr, připojení přítoku
150 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Druh oběžného kola
Oběžné kolo SOLID-Q
Druh startéru motoru
Frekvenční měnič (FC)
Provedení ochrany motoru
3 PTC-110°+1 PT100
Ochrana motoru
-
Kabelová konstrukce
3x6/6KON mm²
Kabelová konstrukce
2x 2x0.5+4x0.5 mm²
Typ kabelu
S1BC4N8-F
Typ kabelu
HYBRID DATA
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
26 mm
Outer diameter of flange
285 mm
Outer diameter of flange
285 mm
Diameter bolt hole
23 mm
Diameter bolt hole
23 mm
Diameter sealing edge
211 mm
Diameter motor
299 mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 150
Průměr, připojení přítoku
DN 150
Průměr, připojení vypouštění
150 mm
Průměr, připojení přítoku
150 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
113 mm
Pitch circle
240 mm
Pitch circle
240 mm
Průměr čerpadla
570 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Pump width side 1
508 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
284 mm
Working length
0
Dimensions
197 mm
Dimensions
930 mm
Dimensions
32 mm
Dimensions
165 mm
Dimensions
0 mm
Diameter pump housing
890 mm
Dimensions
364 mm
Dimensions
430 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
140 mm
Number of cables
2
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model